17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

木工ペーパー(マジック式)

通常単価(税別)
799942特別価格
税込単価
8791,036特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

木工用のシート研磨材。【特長】・パットゴムをマジック式パットに貼り替えてご使用ください。・マイクロステ...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

種類

適用機種

最小発注数量
80
75
107
中仕上
S-555M・S-550M・S-5000・※S-550
5個
100
75
107
中仕上
S-555M・S-550M・S-5000・※S-550
5個
400
75
107
仕上
S-555M・S-550M・S-5000・※S-550
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
7日目
799775
( 853 )
7日目
799
( 879 )
7日目

詳細情報

基本情報

木工用のシート研磨材。
【特長】
・パットゴムをマジック式パットに貼り替えてご使用ください。
・マイクロスティックパッドの場合はそのままご使用になれる。
【用途】
・木工の研削、研磨に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

木工ペーパー(マジック式):関連画像

木工ペーパー(マジック式)の外観

寸法(mm) 75×107
砥粒・用途 種類 粒度(#) コードNo.
AA
木工用
荒仕上 40 6612751
60 6612761
中仕上 80 6612771
100 6612781
120 6612791
仕上 180 6612801
240 6612811
320 6612821
400 6612831
適用機種 S-555M・S-550M・S-5000・※S-550

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工ペーパー(マジック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q研磨作業のどういった手順で行えばよろしいですか?
A
無垢の木材であれば番手の低い(粗い)ペーパーから使い、徐々に番手を上げてください。きれいな仕上がりになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工ペーパー(マジック式)
マジックロン
マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプ
シートペーパー
Rペーパー
LWペーパー
メーカーリョービ三共理化学三共理化学トラスコ中山三共理化学三共理化学
通常価格799-921 -4,729 -110 -78 -3,983 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目〜
商品タイプ空研ぎペーパー不織布/ナイロン研磨紙研磨布空研ぎペーパー空研ぎペーパー
砥粒AAA酸化アルミニウムAAWA
用途木材研磨金属研磨 / 木材研磨 / 傷ぼかし / 面取り塗装研磨サビ取り / 汚れ落とし金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし / 面取り / 曲面・細部研磨 / 電動サンダー金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし / 傷ぼかし / 面取り / 曲面・細部研磨 / 電動サンダー
濃灰-----
使用方法サンダー用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング