17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジック式パット(マイクロスティックタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マジック式パット(マイクロスティックタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6075681

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ペーパー、マジック式対応のサンダー(電動)のマイクロスティックパット。
【特長】
・マイクロスティックタイプで木工ペーパー(マジック式)使用時に必要。
・サイズが93×185と74×106の2種類ある。
【用途】
・サンダー、ミニサンダーの替えパットとして便利。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ(mm)
93×185
適用機種
S-801M・S-801S・※NS-801・※S-801
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト