17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤスリ 6641587 6641587

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヤスリ 6641587

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6641587

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス。
・刃物はレシプロソー用からジグソー用まで装着可能。
・鋼板の錆落し、塗装剥がし、鋳物の表面清掃、溶接箇所の仕上げ、メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り、ゴム製品の成形仕上げ

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

断面形状
平
目の粗さ
中目
単品/パック/セット
単品
取付形状
軸径5mm(ブラシアタッチメントを使用)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト