17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤブラシ 6641531

通常単価(税別)
2,674
税込単価
2,941
通常出荷日:4日目

【特長】・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス。・刃物はレシプロソー用からジグソー用まで装...

詳細を確認
  • 適用機種
    BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
  • 線径 (φmm)
    0.15
  • 材質(ブラシ部)
    真鍮線
  • 注意
    ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください
  • 入り数
    1本

型番:

6641531
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番取付形状材質(ブラシ部)線径(mm)
6641531軸径5mm(ブラシアタッチメントを使用)真鍮線φ0.15

6641531の仕様・寸法情報

適用機種
BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
線径(φmm)
0.15
材質(ブラシ部)
真鍮線
注意
ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください
入り数
1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6641531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,674
( 2,941 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス。
・刃物はレシプロソー用からジグソー用まで装着可能。
・鋼合金の研磨仕上げ、木工製品の木目出し、毛織物の起毛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤブラシ 6641531の型番6641531のページです。 型番6641531に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤブラシ 6641531のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤブラシ 6641531
レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985
レシプロソー用 スクレーパーブレード
充電式レシプロソー JR101DW
36V コードレスパイプソー CR36DYA
36V コードレスチェンソー CS3630DB
メーカーリョービリョービミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格2,6742,7302,856 -25,00077,16734,917
通常出荷日4日目6日目9日目在庫品1日目4日目4日目
適用機種BRJ-120、RJK-120、ASK-1000ASK-1000 BRJ-120 RJK-120 RJK-120KT----
線径(φmm)0.15-----
材質(ブラシ部)真鍮線 -----
注意ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください-----
入り数1本1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト