17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバ BID-1415(14.4V) BID-1415

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式インパクトドライバ BID-1415(14.4V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BID-1415

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】リョービ
手にフィットし本体を保持しやすい細握りグリップの電動インパクトドライバー。
【特長】
・軽量・コンパクトでハイパワー
・最大締付トルク135N・m、14.4V、1,500mAh容量電池のリチウムイオン
・握りやすく作業がしやすい
・充電時間45分
【用途】
・日曜大工に最適

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
135
充電式
質量(g)
1400
JANコード
4960673666292
ネジ締め能力(mm)
小ネジM4~M8 ボルトM5~M14 高力ボルトM5~M12
打撃数(min⁻¹)
0~3000
付属品
充電器・電池パックX2・キャリングケース
電池パック
B-1415L (リチウムイオン)14.4V・1500mAh
充電器
BC-1402L
充電器電源(V)
単相100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト