17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバ BID-1416(14.4V) BID-1416

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式インパクトドライバ BID-1416(14.4V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BID-1416

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】リョービ
【特長】
・最大締付トルク140N・mで素早く強力ネジ締め

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
140
充電式
○
質量(g)
1600
JANコード
4960673666230
ネジ締め能力(mm)
小ネジM4~M8 ボルトM5~M14 高力ボルトM5~M12
打撃数(min⁻¹)
0~3000
付属品
充電器・電池パックX2・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース
電池パック
B-1430L (リチウムイオン)14.4V・3000mAh
充電器
BC-1401L
充電器電源(V)
単相100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト