17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバ BID-1460 BID-1460

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式インパクトドライバ BID-1460

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BID-1460

2018年02月に販売終了となりました。

【特長】
・スピーディな作業を実現!超真(マシン)芯打撃。
・強力な4種モーターからの力を1%伝える。
・ハンマーの打撃面が回転方向に対して直角で力の伝達ロスがない。
・強力トルク16N・mを実現「超真芯打撃」。
・振動、衝撃から手を守るスーパーゲルグリップ。
・防塵・防滴。

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
160
充電式
○
質量(g)
1200
JANコード
4960673666070
トラスココード
449-7911
ネジ締め能力(mm)
小ネジM4~M8 ボルトM5~M14 高力ボルトM5~M12
打撃数(min⁻¹)
(強)0~3000 (中)0~2600 (弱)0~2000
付属品
充電器・電池パックX2・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース
電池パック
B-1415L (リチウムイオン)14.4V・1500mAh
充電器
BC-1400L

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト