17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル MD-12R MD-12R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドリル MD-12R

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MD-12R

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・クリエイティブライフをもっと楽しく!用途にあわせた豊富なバリエーション
・握りやすく操作性に優れたハンドル形状
・正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ
・キーレスチャック付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min⁻¹(回/分))
2100
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
10
消費電力(W)
240
電流(A)
2.5
穴あけ能力:木工(mm)
13
商品コード
641504A
JANコード
4960673662713
サイズ(mm)
長さ216×幅60×高さ200
質量(g)
1000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト