17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子集じん丸ノコ NW-422ED(ショートコード)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子集じん丸ノコ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NW-422ED(ショートコード)

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・「よく使う切込深さを記憶」
・面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りができる
・従来の加工作業に比べ「時間の短縮」「均一な面」「面取り時の粉じんを集じん」
・高い剛性と高速回転によって切粉の飛散を抑え、化粧面の欠けを防止
・切断時のブレによる切粉の飛散を抑え、8,700min-1の高速回転で化粧面の欠けを防止
・メーカー独自の深さメモリー機能付
・便利な左傾斜5°可能

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
42
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1010
切込深度(45度)(mm)
27
定格電流(A)
10.5
無負荷回転数(min⁻¹)
8700
最大切込深さ-5°(mm)
36
長さ(mm)
243
幅(mm)
213
高さ(mm)
217(169)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト