17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸ノコ W-1900 W-1900

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸ノコ W-1900

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W-1900

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・用途に合わせて選べる充実のラインアップ
・19mmチップソー(52P)付
・滑りにくいソフトグリップ
・ソーガイドフェンス付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
68
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
46
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
4700
長さ(mm)
285
幅(mm)
221
高さ(mm)
244(171)
ベース
鉄板
ノコ刃外径(mm)
190

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト