17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸ノコ W-500D W-500D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸ノコ W-500D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W-500D

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・用途に合わせて選べる充実のラインアップ。
・1クラス以上の切込深さ。
・深切りタイプ。
・LEDライト付。
・ソーガイドフェンス付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
57
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
38
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
4700
長さ(mm)
267
幅(mm)
218
高さ(mm)
229(166)
ベース
アルミ
ノコ刃外径(mm)
165

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト