17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気のこぎり ASK-1000 ASK-1000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気のこぎり ASK-1000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ASK-1000

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2011年度「グッドデザイン賞」受賞
・カットする物に合せて刃物を付け替え。便利な「電動アシストのこぎり」
・No.36(別売品)の刃を使えばじゅうたんなど繊維製品も楽にカット
・木材と軟鋼材用の切断用の刃物が標準付属
【用途】
・家庭から出る粗大ゴミを小さく″かさ″を減らすことも可能です
・庭木や木材、塩ビパイプや軟鋼材など幅広い用途に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
単相100
ストローク数(min-1)
0~4500
ストローク(mm)
10
消費電力(W)
150
電流(A)
1.7
サイズ長さ(mm)
334
サイズ幅(mm)
63
サイズ高さ(mm)
127
トラスココード
379-8381
付属品
ブレード№68(木工用剪定刃)/ブレード№79(鉄工用)/ブレードホルダ(本体取付)/六角棒レンチ3mm(本体収納)
切断能力(mm)
庭木(径)45/木材(厚さ)40/塩ビパイプ(径)120/軟鋼材(厚さ)3.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト