17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー CJ-250 CJ-250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジグソー CJ-250

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CJ-250

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
・全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
3
切断能力:木材(mm)
25
電源
AC100
ストローク数(min-1)
2100
ストローク(mm)
16
定格電流(A)
1.8
消費電力(W)
160
サイズ:長さ(mm)
175
サイズ:幅(mm)
64
サイズ:高さ(mm)
150
JANコード
4960673619045

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト