17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大型バンドソー BS-1100-5AS BS-1100-5AS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大型バンドソー BS-1100-5AS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BS-1100-5AS

2020年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

自己保持回路を採用し、安全面にも配慮したバンドソー。
【特長】
・3.7kw仕様
・停電時に電源が切れ復帰しても自動的に始動を制御する自己保持回路採用
・切れ味の良いステライト刃を装備
・起動性の良いオートスターデルタ方式
・サイズは幅1285×奥行962×高さ2125mm(フトコロ寸法555mm)
【用途】
・木材の挽き割り・挽き回し作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
電源(V)
三相200
二重絶縁有無
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
3700(出力)
電流(A)
15.0(50HZ)14.3(60HZ)
幅(mm)
1285
奥行(mm)
962
高さ(mm)
2125
全長(mm)
1285
最大挽き割り高さ(mm)
405
テープル傾斜角
0~45℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト