17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソー BS-401N BS-401N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バンドソー BS-401N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BS-401N

2020年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・テーブルまでの高さ740mm
・切れ味の良いステライト刃を装備
・ブレーキ付
・細にぎりグリップ
・集じん機を使用すれば粉じんのない作業ができる
【用途】
・木材の挽き割り、挽き回し作業に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
電源(V)
単相100
二重絶縁有無
無
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
1450
電流(A)
15
幅(mm)
990
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1600
全長(mm)
990
最大挽き割り高さ(mm)
320
テープル傾斜角
0~45℃

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト