17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイドスクレーパー AE25507 AE25507

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイドスクレーパー AE25507

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AE25507

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エアケレン用のワイドスクレーパーです。
塗装やタイルの剥がしに便利です。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
関連アクセサリー
サイズ長さ(mm)
173
サイズ幅(mm)
60
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト