17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブルポイント AE25510

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブルポイント AE25510

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AE25508

2022年09月に販売終了となりました。

エアケレン用ブルポイント。
【特長】
・石材の破砕作業用。
【用途】
・エアケレンを使ってのコンクリート作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
関連アクセサリー
サイズ長さ(mm)
185

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト