17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー刃 461102 461102

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジグソー刃 461102

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

461102

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

木工・新建材用 (木工用 直線・曲線切り用)

【特長】
・木工・新建材用。
・木工用。
・直線・曲線切り用

指定中の仕様・寸法情報

用途
木材 / 石こうボード
商品タイプ
兼用タイプ
材質
炭素工具鋼
山数
9
全長(mm)
90
有効刃長(mm)
75
切断能力(木材合板)(mm)
3~40
入数
2本
材質詳細
SK材
主な用途
木工・新建材用
特長
木工用、直線・曲線切り用
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト