17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー刃 461107 461107

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジグソー刃 461107

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

461107

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鉄工用  直線・曲線切りに最適

指定中の仕様・寸法情報

用途
軟鋼板
商品タイプ
兼用タイプ
材質
ハイス鋼
山数
24
全長(mm)
70
有効刃長(mm)
50
切断能力(非鉄金属)(mm)
1.5~6
切断能力(軟鋼板)(mm)
1.5~3
入数
2本
材質詳細
SKH材
主な用途
鉄工用
特長
直線・曲線切りに最適

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト