17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタルジグソー刃 6641627

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バイメタルジグソー刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6641627

2022年02月に販売終了となりました。

鉄工・ステンレス用バイメタルで折れにくく長寿命。
【特長】
・J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60Aに適用
・
【用途】
・軟鋼板1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に便利

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

用途
軟鋼板 / ステンレス
商品タイプ
ボッシュタイプ
材質
バイメタル
山数
24
切断タイプ
直線
全長(mm)
76
有効刃長(mm)
54
切断能力(合成樹脂)(mm)
1.5~6
切断能力(非鉄金属)(mm)
1.5~6
切断能力(軟鋼板)(mm)
1.5~3
切断能力(ステンレス)(mm)
1~2
入数
5本

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト