17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー刃 6641637 6641637

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジグソー刃 6641637

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6641637

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鉄工・ステンレス用 バイメタルで折れにくく長寿命。軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス0.5~1.0mmなどの薄物の切断に

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

用途
軟鋼板 / ステンレス
商品タイプ
ボッシュタイプ
材質
バイメタル
山数
32
切断タイプ
直線
全長(mm)
76
有効刃長(mm)
54
切断能力(合成樹脂)(mm)
1~3
切断能力(非鉄金属)(mm)
1~3
切断能力(軟鋼板)(mm)
0.5~2
切断能力(ステンレス)(mm)
0.5~1
入数
5本

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト