17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー刃 6641465 6641465

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レシプロソー刃 6641465

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6641465

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

竹・雑木・果樹・細工用粗挽き

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

山数
9
刃先材質
炭素工具鋼
用途
木工
全長(mm)
235
有効刃長(mm)
200
入数
1本
材質
SK材
用途詳細
粗挽き/竹・雑木・果樹・細工用
竹の伐採
△
竹細工寸切り斜め切り
-
雑木・果樹の伐採枝剪定
○
雑木・果樹の伐採幹剪定
◎

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト