17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー刃 6641557 6641557

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レシプロソー刃 6641557

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6641557

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
木工、合成樹脂、剪定刃、刃先に炭素工具鋼を使用
【用途】
木工、合成樹脂の剪定刃

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

山数
8.5
刃先材質
炭素工具鋼
用途
木工 / 樹脂
全長(mm)
175
有効刃長(mm)
143
木材 切断能力(厚さ)(mm)
90以下
入数
1本
材質
SK材
用途詳細
木工・合成樹脂用剪定刃
ALC切断能力(厚さ)(mm)
75以下

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト