17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー刃 6641567 NO.70

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レシプロソー刃 6641567

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.70

2022年08月に販売終了となりました。

【特長】
竹、雑木、果樹、細工用、汎用的に使用できる万能型
【用途】
竹、雑木、果樹、細工の切断

指定中の仕様・寸法情報

山数
12
刃先材質
炭素工具鋼
用途
木工
全長(mm)
223
有効刃長(mm)
190
入数
1本
材質
SK材
用途詳細
万能/竹・雑木・果樹・細工用
竹の伐採
◎
竹細工寸切り斜め切り
○
雑木・果樹の伐採枝剪定
◎
雑木・果樹の伐採幹剪定
○

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト