17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー刃 6641697 6641697

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レシプロソー刃 6641697

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6641697

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鉄工・ステンレス用。
・ステンレス・軟鋼材用長寿命バイメタルブレード

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

山数
24
刃先材質
バイメタル
用途
鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
全長(mm)
152
有効刃長(mm)
126
入数
5本
材質
バイメタル
用途詳細
鉄工・ステンレス用 (ステンレス・軟鋼材用長寿命バイメタルブレード)
パイプ材切断能力(パイプ径)(mm)
φ75以下
パイプ材切断能力(ステンレス)(mm)
3以下
パイプ材切断能力(軟鋼)(mm)
3.5以下
パイプ材切断能力(塩ビ)(mm)
2~10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト