17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー刃 6641707 6641707

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レシプロソー刃 6641707

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6641707

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鉄工・ステンレス用。
・ステンレス・軟鋼材用長寿命バイメタルブレード

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

山数
24
刃先材質
バイメタル
用途
鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
全長(mm)
228
有効刃長(mm)
203
入数
5本
材質
バイメタル
用途詳細
鉄工・ステンレス用 (ステンレス・軟鋼材用長寿命バイメタルブレード)
パイプ材切断能力(パイプ径)(mm)
φ130以下
パイプ材切断能力(ステンレス)(mm)
3以下
パイプ材切断能力(軟鋼)(mm)
3.5以下
パイプ材切断能力(塩ビ)(mm)
2~10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト