17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー刃 6641767 6641767

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レシプロソー刃 6641767

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6641767

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
竹、雑木、果樹、細工用、竹の伐採、竹細加工、寸切り、斜め切りに最適な短尺の細目型
【用途】
竹、雑木、果樹、細工の切断

指定中の仕様・寸法情報

山数
20
刃先材質
炭素工具鋼
用途
木工
全長(mm)
185
有効刃長(mm)
150
入数
1本
材質
SK材
用途詳細
短尺(細目)/竹・雑木・果樹・細工用
竹の伐採
◎
竹細工寸切り斜め切り
◎
雑木・果樹の伐採枝剪定
◎
雑木・果樹の伐採幹剪定
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト