17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンドブレード  (波形・切り口重視タイプ・タイル切断用) 6682481

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤモンドブレード  (波形・切り口重視タイプ・タイル切断用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6682481

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

乾式切断用。硬質タイルの切断に最適。キレイな切り口の極薄刃。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
ホイールタイプ
ウェーブタイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト