17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工用チップソー 1650031 1650031

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

木工用チップソー 1650031

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1650031

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
木工用チップソー
※片側傾斜の卓上切断機TS-225の別販売品です
【用途】
木工作業に使用する、チップソー。
主要切断材質 木質系建材
適用機種:TS-225、TS-220

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
220
刃厚(mm)
2
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
40
適用機種
TS-225・※TS-220(※は旧型商品)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト