17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超軽量チップソー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超軽量チップソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4901730

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

燃費の節約と作業者への疲労を軽減する超軽量タイプ。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
230
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
36
用途:雑草/牧草(まばら)
用途:雑草/牧草(密集)
用途:薮(まばら)
用途:薮(密集)
適用機種
BK-2300、AK-6000 刃物外径φ230mm採用エンジン刈払機

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト