17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ用チップソー 6652771 6652771

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ用チップソー 6652771

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6652771

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
アルミ材の切断作業に使用できます。
【特長】
テーブル回転が可能な卓上切断機の替刃です。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
非鉄金属
外径(mm)
220
刃厚(mm)
2
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
80
適用機種
TS-225・※TS-220(※は旧型商品)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト