17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じん丸ノコ用 硬質窯業系チップソー 6653391

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

集じん丸ノコ用 硬質窯業系チップソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6653391

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
硬質窯業系チップソー
【用途】
サイディングの切断に使用する、チップソー。
適用機種:NW-422ED・BSC-520L5・ANW422ED・ANW422EDM・BNW-180L5・DNW180L5

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.7
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
20
用途
サイディングボード用。硬質窯業系サイディングの切断に。
適用機種
NW-420ED・BSC-520

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト