17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じん丸ノコ用 ダイヤモンドチップソー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

集じん丸ノコ用 ダイヤモンドチップソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AE03099

2020年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

ダイヤモンドチップソー 硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音・低振動

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
125
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
8
刃材質
ダイヤモンド
用途
サイディングボード用
適用機種
NW-420ED・BSC-520
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト