17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

補助ローラー RS-50 RS-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

補助ローラー RS-50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RS-50

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量コンパクトローラー自体が左右(10mm)にスライドするので材料位置の調整が可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
均等荷重(kg)
80
本体/オプション
オプション
昇降範囲(mm)
50~160
長さ寸法(mm)
420
幅寸法(mm)
120
高さ寸法(mm)
50~160
商品コード
4650610
JANコード
4960673401824
質量(g)
2700

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト