17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル用ミキサーアタッチメント MR-4 MR-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドリル用ミキサーアタッチメント MR-4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-4

2018年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はMR-40です。仕様の違いをご確認ください。

ねばりの大きなものの撹拌に適した撹拌機用アタッチメント。
【特長】
・適用機種:ドリル(CD-650、CD-6500を除く)。
・シャフト径:8mm、羽根径:103mm、最適撹拌量:4~15kg、最適回転数:500~1,100(分)。
【用途】
・ねばりが大きいものを撹拌する時の使用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機用パーツ
羽根外径(mm)
103
シャフト径(mm)
8(六角)
L(mm)
500
最適回転数(min⁻¹)
500~1100
トラスココード
379-9166
最適撹拌量(kg)
4~15
コードNo.
6700011
用途
ねばりの大きなものの撹拌用
適用機種
ドリル(CD-6500/D-650を除く)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト