17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル用ミキサーアタッチメント MR-5 MR-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドリル用ミキサーアタッチメント MR-5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-5

2018年07月に販売終了となりました。

粘りがあるものに使用できる撹拌機用のアタッチメント。
【特長】
・ドリル(CD-650、CD-6500を除く)に適用。
・シャフト径8mm、羽根径80mm、最適撹拌量10~15Kg、最適回転数500~1,500(分)。
【用途】
・少しねばりがあるものの撹拌用として最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機用パーツ
羽根外径(mm)
80
シャフト径(mm)
8(六角)
L(mm)
500
最適回転数(min⁻¹)
500~1500
トラスココード
379-9174
最適撹拌量(kg)
10~15
コードNo.
6700021
用途
少しねばりのあるものの撹拌用
適用機種
ドリル(CD-6500/D-650を除く)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト