17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FG-205用砥石

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FG-205用砥石

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AE24024

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

刃物の目立てや研ぎ出しに最適なFG-205用砥石。
【特長】
・FG-205用
【用途】
・ハサミ・包丁・カンナ刃等の刃物研磨

指定中の仕様・寸法情報

砥石径(mm)
205
詳細タイプ
荒砥石
厚さ(mm)
25
内径(mm)
80
粒度(#)
180
適用機種
FG-205

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト