ツール用品技術窓口

確定しました

  • 径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドリルシャープナー用小径アタッチメント

通常単価(税別)
4,2554,034
税込単価
4,6814,437
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

径1.5~3.0mmのサイズが揃った研削機アタッチメント。【特長】・適用機種:DBS-13。【用途】・...

詳細を確認

型番:

AE24207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE24207の仕様・寸法情報

径(mm)
3.0
品名
No.21207

型番リスト

表示件数
型番
AE24207

(mm)

品名

最小発注数量
3.0
No.21207
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2554,034
( 4,437 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

径1.5~3.0mmのサイズが揃った研削機アタッチメント。
【特長】
・適用機種:DBS-13。
【用途】
・小径ドリルの研磨に便利。

商品情報

製品仕様

ドリルシャープナー用小径アタッチメント:関連画像

適用機種:DBS-13

品名 径(mm) コードNo.
No.21207 3.0 AE24207
No.21208 2.6 AE24208
No.21209 2.4 AE24209
No.21210 2.0 AE24210
No.21211 1.6 AE24211
No.21212 1.5 AE24212

開発秘話

 

ドリルシャープナー用アクセサリーとして用意しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルシャープナー用小径アタッチメントの型番AE24207のページです。 型番AE24207に関する仕様情報を記載しております。
ドリルシャープナー用小径アタッチメントのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
3mm用を購入
5
満足度:5.0
3mmのドリルをよく使うため、刃がたくさん。リョービシャープナー付属のアタッチメントでは、穴径が大きく使いにくかったので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルシャープナー用小径アタッチメント
2.5-10.0mm ドリルシャープナー
3.0~10.0mm ドリルシャープナー
研磨用砥石/超仕上用砥石/仕上用砥石
ニシガキ ドリ研エース用砥石
(EA818MY用)砥石
メーカーリョービエスコエスコエスコニシガキ工業エスコ
通常価格4,25511,0666,1306,100 -4,6188,090 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

研削機カテゴリの売れ筋ランキング