17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

研磨機 FG-205 FG-205

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

研磨機 FG-205

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FG-205

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

刃物の目立て、研ぎ出しに最適な研削機。
【特長】
・精密刃物ガイド付
・砥石径が205mm、サイズは幅270×奥行270×高さ270mm
【用途】
・カンナ刃、ノミ、彫刻刀、ハサミ、包丁(菜切、文化、牛刀、刺身、出刃、ペティ)の研磨に利用可能

指定中の仕様・寸法情報

砥石径(mm)
205
厚さ(mm)
25
内径(mm)
80
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1)
380/440
電源(V)
単相100
電流(A)
1.95/1.85
消費電力(W)
175/160
定格時間(分)
20
コード(m)
1.85
幅(mm)
270
奥行(mm)
270

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト