ツール用品技術窓口

確定しました

糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)

通常単価(税別)
1,895
税込単価
2,085
通常出荷日:1日目

部材に合わせて選べる卓上糸鋸盤用糸ノコ刃。【特長】・木工金属兼用、金属用(真鍮用)、新建材用、木工用、...

詳細を確認

型番:

6640851
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6640851の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
用途
木工用
山数
18
アサリ
刃長(mm)
80
適用機種
TF-535A※TFE-550A TF-5400
全長(mm)
150
用途
硬質木材(約1.0~30mmまで)
種類
木工堅木用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6640851

用途

山数

アサリ

用途

種類

最小発注数量
木工用
18
硬質木材(約1.0~30mmまで)
木工堅木用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,895
( 2,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

部材に合わせて選べる卓上糸鋸盤用糸ノコ刃。
【特長】
・木工金属兼用、金属用(真鍮用)、新建材用、木工用、木工堅木用有り。
・12本1組。
【用途】
・糸ノコでの作業時に便利。

商品情報

糸ノコ刃 卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用の仕様について

商品分類 用途 全長(mm) 刃長(mm) 山数 アサリ コードNo. 適用機種
木工金属兼用 木材(約1.0~30mmまで)金属(約2.0~4mmまで) 150 80 52 6640901 TF-535A
TF-5400
金属用(真鍮用) 金属(約0.5~1.5mmまで) 130 6640861
新建材用 ベニヤ・合板等(約3.0~25mmまで) 24 6640871
木工用 木材(約15~50mmまで) 18 6640891
木工堅木用 硬質木材(約1.0~30mmまで) 18 6640851

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)の型番6640851のページです。 型番6640851に関する仕様情報を記載しております。
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ハーモニカを作る時に
3
満足度:3.0
ハーモニカを作る時に黒檀の固い木を切るために使用しています。リョービの糸ノコ刃がハーモニカを作るのにちょうど良かったので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)
ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)
スーパーパイク糸ノコ刃
卓上型携帯万能ノコ盤
メーカーリョービリョービリョービリョービスーパーパイクワイエス工機(YS)
通常価格1,8951,141 -978942 -4,290 -366,678
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目8日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品小型切断機
刃長(mm)8080----
適用機種TF-535A※TFE-550A TF-5400-TFE-450・※TF-3・※TF-30・※TF-45TFE-450・※TF-45--
全長(mm)150150----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング