ツール用品技術窓口
卓上糸鋸盤TFE-450用切断機の糸のこ刃。【特長】・木工金属兼用、金属用、新建材用、木工用有り、部材...
詳細を確認卓上糸鋸盤TFE-450用切断機の糸のこ刃。
【特長】
・木工金属兼用、金属用、新建材用、木工用有り、部材に合わせて用意が可能。
【用途】
・TFE-450で糸のこでの作業時に利用可能。

糸ノコ刃のTFE-450設置イメージ図

使用例
| 種類 | 適用機種 |
|---|---|
| 木工金属兼用(大アサリ) | TFE-450・※TF-3・ ※TF-30・※TF-45 |
| 金属用(小アサリ) | |
| 新建材用24山 | |
| 木工用18山 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

EARTH MAN
チップソー切断機 180mm CS-180TA
4通常価格(税別):16,375円

大同興業
パイプ切断機アックスエアー鋸刃
0通常価格(税別):5,871円~

HiKOKI(旧日立工機)
高速切断機 FCC14ST
0通常価格(税別):23,377円

エスコ
M3~M6/225mm 小ネジカッターハンディ EA545AK-10
0通常価格(税別):8,720円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~