17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両頭グラインダ TG-61 TG-61

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

両頭グラインダ TG-61

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TG-61

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手元が明るくなるライト付き卓上グラインダー。
【特長】
・サイズは幅350×奥行205×高さ230mm(ライト除く)
・手元が明るいライト付
【用途】
・工場におけるバイト、ドリル、バリ取り
・包丁、農機具などの研磨作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
150
砥石寸法(穴径)(mm)
12.7
砥石寸法(厚み)(mm)
19
回転数(50/60Hz)(rpm)
3000/3600
周波数(Hz)
50/60
定格使用時間(分)
30
トラスココード
379-9336
付属品(mm)
スパークブレーカ(2個)・砥石(平型砥石#36・#60)・アイシールド・ワークレスト
消費電力(W)
270
電流(A)
4.0
高さ(mm)
230

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト