17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

通常単価(税別)
2,801
税込単価
3,081
通常出荷日:9日目

【仕様】・ML-82S・ML-83S替刃式カンナ刃 ・刃幅:82mm・2枚1組・ホルダ付

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • 詳細タイプ
    替刃ホルダ付
  • 刃幅 (mm)
    82
  • 適用機種
    ML-83S・※ML-82S
  • 入り数
    2枚1組

型番:

6660385
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番刃幅(mm)適用機種
No.666038582ML-83S・※ML-82S

6660385の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
詳細タイプ
替刃ホルダ付
刃幅(mm)
82
適用機種
ML-83S・※ML-82S
入り数
2枚1組
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
6660385
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,801
( 3,081 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ML-82S
・ML-83S替刃式カンナ刃
・刃幅:82mm
・2枚1組
・ホルダ付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385の型番6660385のページです。 型番6660385に関する仕様情報を記載しております。
カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385
ML-83S用替刃 6660375
スターロック マルチツール用替刃 金属用
スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用
エンジン式刈払機用アタッチメント"スーパーカルマーPRO"用替刃
82ミリカンナ M194
メーカーリョービリョービマキタマキタアイデック(緑化用品)マキタ
通常価格2,8012,2734,055 -3,5006,40019,338
通常出荷日9日目在庫品1日目3日目3日目9日目3日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリその他電動工具その他電動工具
詳細タイプ替刃ホルダ付替刃式カンナ刃----
刃幅(mm)8282----
適用機種ML-83S・※ML-82SML-83S・※ML-82S----
入り数2枚1組2枚1組----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト