17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型手押カンナ HL-6A HL-6A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型手押カンナ HL-6A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HL-6A

2021年05月に販売終了となりました。

【特長】
・持運びに便利な小型軽量タイプ
・自動カンナAP-10Nと併用されると便利です
【用途】
・直角出し、平面出し(ソリ補正)に

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)
260
幅(mm)
302
奥行(mm)
710
最大切削幅(mm)
155
JANコード
4960673670244
質量(g)
13000
備考
定盤までの高さ:203mm
仕様
二重絶縁/集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。/スピンドルロック機構
付属品
155mmカンナ刃(本体取付)X2・刃先調節ゲージ・ボックススパナ(9mm)・ドライパ・ブッシュブロック
コード(m)
5
切削深さ(mm)
0~2.5
電源(V)
単相100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト