17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カンナ ML-83S ML-83S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カンナ ML-83S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ML-83S

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品ございません

扱いやすいカンナの入門機。
【特長】
・切込深さ調節ツマミで0.1mmの切込深さ微調整が可能に
・安全性を高めたリフトアップ機構
・両面使用ができる替刃式、ブレーキが付いている
【用途】
・木材の切削に最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

消費電力(W)
450
長さ(mm)
309
高さ(mm)
163.5
幅(mm)
164
最大切削幅(mm)
82
JANコード
4960673629983
質量(g)
2300
仕様
二重絶縁/ブレーキ付/替刃式/集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
付属品
82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)・刃先調節ゲージ・ドライバー・ボックススバナ
コード(m)
2
最大切削深さ(mm)
1
カンナ刃仕様
替刃式

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト