17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トリマ TRE-40 TRE-40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トリマ TRE-40

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRE-40

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

面取り、溝ホリから彫刻に。
【特長】
・起動時に反動が無いソフトスタート機能、片手で握りやすい細身ボディ
・切込み深さ調整はラック&ピニオン式
【用途】
・木材の面、角の加工の作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
詳細タイプ
トリマ
消費電力(W)
370
高さ(mm)
211
幅(mm)
90
奥行(mm)
103
機能
二重絶縁/細にぎリグリッブ/ソフトスタート/集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
JANコード
4960673627989
質量(g)
1300
付属品
片口スパナ(17mm)・両口スパナ(9X10mm)・ストレートガイドー式 超硬ストレートピット(φ6)
コード(m)
2.5
取付ピット軸径(mm)
6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト