17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520619 6520619

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520619

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6520619

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
リモコンウィンチ・ウィンチ用です。
【特長】
WI-62・WIM-125A用

指定中の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
その他
オプション
長さ(mm)
10
電線芯数(C)
3
適合機種
WI-62・WIM-125A
仕様
10mm本体側メス3芯 コード側オス3芯

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト