ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニキットスタンダード

ユニキットスタンダード UK1000
通常単価(税別)
8,351
税込単価
9,186
通常出荷日:1日目

ノガ・ウォーターズ ユニキットスタンダード金属加工業者に必携の経済的キットです。

型番:

UK1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UK1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
箱サイズ(mm)
215×120×40
トラスココード
837-6318
質量(g)
303
セット内容
BT1200スクレーパー、ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー+BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010

型番リスト

表示件数
型番
UK1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,351
( 9,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノガ・ウォーターズ ユニキットスタンダード
金属加工業者に必携の経済的キットです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品内容箱サイズ
UK1000手動セット215mm×120mm×40mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニキットスタンダードの型番UK1000のページです。 型番UK1000に関する仕様情報を記載しております。
ユニキットスタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニキットスタンダード
ロータドライブコンビセット
プラチナボックス
バリ取りブレード(特殊タイプ) BL6010
バリ取りブレード(特殊タイプ) BL7001
バリ取りブレード(特殊タイプ) BL5001
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格8,3514,53925,4114,2921,200800
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットブレードブレードブレード
箱サイズ(mm)215×120×40200×70×30270×230×50---
トラスココード837-6318837-6290304-3789112-3807304-3193304-3185
質量(g)303145-1665

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング