17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チタンコーティングカウンターシンク 3枚刃90°CBN研磨

通常単価(税別)
4,75619,053
税込単価
5,23220,958
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・ノガチタンコーティングカウンターシンクは、熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けされた上に...

詳細を確認
  • カウンターシンク
  • 面取り刃両角(θ) (°)
    90
  • 刃数
    3
  • 工具材種
    ハイス
  • コーティング
    TiN
  • 片刃・両刃
    片刃
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • シャンク径 (φ)(mm)

  • 先端径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

シャンク径 (φ)

(mm)

先端径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6.3
5
45
5
1.5
412-1830
1個
8.3
6
50
6
2
412-1864
1個
10.4
6
50
6
2.5
412-1899
1個
12.4
8
56
8
2.8
412-1929
1個
16.5
10
60
10
3.2
412-1953
1個
20.5
10
63
10
3.5
412-1988
1個
25
10
67
10
3.8
412-2011
1個
31
12
71
12
4.2
412-2046
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,756
( 5,232 )
1日目
5,224
( 5,746 )
3日目
5,867
( 6,454 )
1日目
6,356
( 6,992 )
1日目
7,715
( 8,487 )
1日目
11,078
( 12,186 )
1日目
14,907
( 16,398 )
1日目
19,053
( 20,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノガチタンコーティングカウンターシンクは、熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けされた上に窒化チタンコーティングされています。
・深く鋭い切れ刃、正確な刃付けによって、高い精度と優れた切削性能をお約束します。
・鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属にお薦めします。
・比較的遅い切削速度(10~20m/min)で、より効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタンコーティングカウンターシンク 3枚刃90°CBN研磨のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ部品の面取り加工に
4
満足度:4.0
アルミ部品の面取り加工で、このTiNコーティングカウンターシンク(CJ1046T)を使用しています。ノガのカウンターシン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンコーティングカウンターシンク 3枚刃90°CBN研磨
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 327
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326
面取りカッター 90°3枚刃 TiNコート CSQ-G
3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプ
メーカーノガ・ウォーターズグーリンググーリンググーリングTHE CUTWATERMILLS
通常価格4,756-15,373 -2,999 -3,737 -4,349 -6,727
通常出荷日1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
カウンターシンク-
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数333333
工具材種ハイスHSSHSSHSSハイスハイス
コーティングTiNTiNTiNATiNノンコート
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング