17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ

通常単価(税別)
16,029
税込単価
17,632
通常出荷日:1日目

【特長】・1kg(100×80×15㎜)のスチールプレート付(M8、ねじ穴付)。・蘆本体はLED300...

詳細を確認
  • ライトタイプ
    LEDライト
  • 電源タイプ
    電源コード式
  • 笠(チューブ)のサイズ
    φ26×398
  • 付属品
    スチールプレート(M8、ねじ穴付)
  • LED球
    1Wの新型白色
  • 消費電力 (W)
    6
  • 全光束 (lm)
    540
  • マグネット保持力 (kgf)
    -
  • スチールプレートサイズ (mm)
    100×80×15
  • トラスココード
    407-8748
  • 質量 (g)
    1400

型番:

LED3500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED3500の仕様・寸法情報

ライトタイプ
LEDライト
電源タイプ
電源コード式
笠(チューブ)のサイズ
φ26×398
付属品
スチールプレート(M8、ねじ穴付)
LED球
1Wの新型白色
消費電力(W)
6
全光束(lm)
540
マグネット保持力(kgf)
-
スチールプレートサイズ(mm)
100×80×15
トラスココード
407-8748
質量(g)
1400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED3500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,029
( 17,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1kg(100×80×15㎜)のスチールプレート付(M8、ねじ穴付)。
・蘆本体はLED3000と同じ仕様です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスタンドロングチューブ卓上タイプの型番LED3500のページです。 型番LED3500に関する仕様情報を記載しております。
LEDスタンドロングチューブ卓上タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ
LED照明部
LEDステッキ ロング
マグネット付電気スタンド ME1000
マグネットベース付LEDライト ドーナツ型タイプ
マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJL
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズカネテック
通常価格16,02914,98018,8989,16322,881 -22,354
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
ライトタイプLEDライトLEDライトLEDライト-LEDライトLEDライト
電源タイプ電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式
笠(チューブ)のサイズφ26×398φ26×398-φ148×68D--
付属品スチールプレート(M8、ねじ穴付)フレキ、電源用コードのみ(M8ねじ付)----
LED球1Wの新型白色1Wの新型白色18(0.3W)E26 口金--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング